Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-658 - Borna de tierra para 4 conductores, 4 mm², Marcaje central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-658
BESTNR
Item-No.
281-658
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
29.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
weiß
GEWICHT
Peso
16.793 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D