Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
281-658 - Borne de raccordement de tresse blindage pour 4 conducteurs, 4 mm², marquage central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Nomenclature
281-658
BESTNR
No de produit
281-658
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
29.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
weiß
GEWICHT
Poids
16.793 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D