Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
281-658 - Morsetto per cavi schermati per 4 conduttori, 4 mm², marcatura centrale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiale
281-658
BESTNR
Codice art.
281-658
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
HOEHE
Altezza
29.00 mm
BREITE
Larghezza
6.00 mm
TIEFE
Profondita
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
4
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
weiß
GEWICHT
Peso
16.793 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D