Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-658 - 4-przewodowa złączka do ekranu, 4 mm², opis na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-658
BESTNR
Nr zamówienia.
281-658
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
HOEHE
wysokość
29.00 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
86.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
4
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
weiß
GEWICHT
masa
16.793 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D