Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-673/281-400 - Bauelementklemme, 3 Leiter, mit Diode 1N5408, Anode links, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
281-673/281-400
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
STROM
Strom
2 A
HOEHE
Höhe
29.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
73.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
GEWICHT
Gewicht
11.973 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D