Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
285-151 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 50 mm², seitliche Beschriftungsaufnahmen, nur auf Tragschiene 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Stückliste
285-151
BESTNR
Bestell-Nr.
285-151
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
30 mm
HOEHE
Höhe
87.00 mm
BREITE
Breite
20.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
dunkelgrau-gelb
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
nur auf Tragschiene DIN 35 x 15
GEWICHT
Gewicht
159.230 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D