Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-151 - Borna de paso para 2 conductores, 50 mm², Soportes de marcaje laterales, solo sobre carril DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-151
BESTNR
Item-No.
285-151
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sección
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
30 mm
HOEHE
Altura
87.00 mm
BREITE
Ancho
20.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris oscuro-amarillo
BEMERKUNGEN
Comment
solo para carril DIN 35 x 15
GEWICHT
Peso
159.230 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D