Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-151 - Morsetto passante per 2 conduttori, 50 mm², slot per marcatura laterali, solo per guida DIN 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-151
BESTNR
Codice art.
285-151
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
8 - 1 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
30 mm
HOEHE
Altezza
87.00 mm
BREITE
Larghezza
20.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio scuro-giallo
BEMERKUNGEN
Comment
Adatto solo per guide DIN 35 x 15
GEWICHT
Peso
159.230 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D