Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
285-159 - Juego de corriente trifásica, con bornas para corrientes elevadas de 50 mm², solo sobre carril DIN 35 x 15, Cobre, 50 mm², POWER CAGE CLAMP (CLEMA CEPO)
Lista de materiales
285-159
BESTNR
Item-No.
285-159
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sección
8 - 2 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
30 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
150 A
HOEHE
Altura
87.00 mm
BREITE
Ancho
20.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
verde-giallo/blu/grigio
GEWICHT
Peso
812.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D