Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
285-159 - Set trifase, con morsetti per correnti elevate da 50 mm², solo per guida DIN 35 x 15, rame, 50 mm², POWER CAGE CLAMP
Lista materiale
285-159
BESTNR
Codice art.
285-159
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
10 - 50 (70 "f") mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
8 - 2 / 0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
30 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
150 A
HOEHE
Altezza
87.00 mm
BREITE
Larghezza
20.00 mm
TIEFE
Profondita
94.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
verde-amarillo/azul/gris
GEWICHT
Peso
812.380 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D