Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
285-191 - Borne de passage pour 2 conducteurs, 95 mm², supports de marquage latéraux, uniquement sur rail 35 x 15, POWER CAGE CLAMP
Nomenclature
285-191
BESTNR
No de produit
285-191
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
QUERSCHNITT1
sections
25 - 95 mm²
QUERSCHNITT2
sections
4 - 4/0 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
35 mm
HOEHE
Hauteur
101.00 mm
BREITE
Largeur
25.00 mm
TIEFE
Profondeur
107.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris foncé-jaune
BEMERKUNGEN
Comment
seulement sur rail DIN TS 35 x 15
GEWICHT
Poids
264.291 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D