Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
285-637 - Borne de protection pour 2 conducteurs, 35 mm², avec plaque d'extrémité intégrée, Marquage latéral et central, uniquement sur rail 35 x 15, CAGE CLAMP®
Nomenclature
285-637
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
6 - 35 mm²
QUERSCHNITT2
sections
8 - 02 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
23 - 23 mm
HOEHE
Hauteur
53.00 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
100.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
grün-gelb
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-41
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-41
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D