Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
811-314 - Portafusible de 2 conductores, p/fusibles redondos 10 x 38mm, 13/32 x 11/2, 1 polo, con indicación de defecto, 24 V DC, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
811-314
BESTNR
Item-No.
811-314
BEZEICHNUNG
Designación
Portafusible de 2 conductores, 16 mm², 32 A, gris claro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
690 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
55.00 mm
BREITE
Ancho
17.30 mm
TIEFE
Profundidad
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
69.433 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D