Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
811-314 - Porte-fusible pour 2 conducteurs, pour fusibles ronds 10 x 38 mm, 13/32 x 11/2, 1 pôle, avec affichage de défaut, DC 24 V, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
811-314
BESTNR
No de produit
811-314
BEZEICHNUNG
Désignation
Porte-fusible pour 2 conducteurs, 16 mm², 32 A, gris clair
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
sections
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
12 - 13 mm
SPANNUNG
tension de mesure
690 V
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
32 A
P
Nbre de pôles
1
HOEHE
Hauteur
55.00 mm
BREITE
Largeur
17.30 mm
TIEFE
Profondeur
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
69.433 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D