Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
811-314 - Portafusibile 2 conduttori, per fusibili cilindrici 10 x 38 mm, 13/32 x 11/2, 1 polo, con indicazione di fusibile guasto, 24 V DC, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
811-314
BESTNR
Codice art.
811-314
BEZEICHNUNG
Designazione
Portafusibile 2 conduttori, 16 mm², 32 A, grigio chiaro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
690 V
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
32 A
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
17.30 mm
TIEFE
Profondita
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
2
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
1
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
69.433 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D