Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
811-317 - 2-Leiter-Sicherungshalter, für Rundsicherungen 10 x 38 mm, 13/32" x 11/2", für Photovoltaikanwendungen, mit Defektanzeige, DC 1000 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
811-317
BESTNR
Bestell-Nr.
811-317
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
2-Leiter-Sicherungshalter, 16 mm², 32 A, lichtgrau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
12 - 13 mm
SPANNUNG
Spannung
1000 V
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
32 A
P
Polzahl
1
HOEHE
Höhe
55.00 mm
BREITE
Breite
17.30 mm
TIEFE
Tiefe
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
2
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
1
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
200.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D