Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
811-317 - 2-przew. gniazdo bezpiecznikowe, do bezp. cylindr. 10x38mm, 13/32x11/2, do fotowoltaiki, 1-bieg., z sygnalizacją przepalenia wkładki, 1000 V DC, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
811-317
BESTNR
Nr zamówienia.
811-317
BEZEICHNUNG
Description
2-przew. gniazdo bezpiecznikowe, 16.0 mm², 32.0 A, jasnoszary
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
12 - 13 mm
SPANNUNG
Measured voltage
1000 V
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
55.00 mm
BREITE
szerokość
17.30 mm
TIEFE
głębokość
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
200.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D