Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
811-411 - Portafusibile 2 conduttori, per fusibili cilindrici classe CC, 1 polo, con indicazione di fusibile guasto, 600 V AC/V DC, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, 16 mm², CAGE CLAMP®
Lista materiale
811-411
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
Portafusibile 2 conduttori, 16 mm², 32 A, grigio chiaro
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
2.5 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
16 - 6 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
12 - 13 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
17.30 mm
TIEFE
Profondita
105.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D