Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
884-3580 - Abdeckprofil, für Bolzenklemme, 35 mm²
Stückliste
884-3580
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
31.80 mm
BREITE
Breite
26.70 mm
TIEFE
Tiefe
63.20 mm
FARBE
Farbe
GEWICHT
Gewicht
5.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D