Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
884-3580 - Copertura, per morsetto con vite, 35 mm²
Lista materiale
884-3580
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
31.80 mm
BREITE
Larghezza
26.70 mm
TIEFE
Profondita
63.20 mm
FARBE
Colore
GEWICHT
Peso
5.900 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-92
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-92
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D