Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
791-111 - Schirmanschlussklemme, kontaktierbarer Schirmdurchmesser, 5 mm bis 11 mm, H max. 47 mm, 17 mm breit
Stückliste
791-111
BESTNR
Bestell-Nr.
791-111
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
32.00 mm
BREITE
Breite
17.50 mm
TIEFE
Tiefe
25.00 mm
GEWICHT
Gewicht
27.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-50
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-50
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D