Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
791-111 - Borne de raccordement de tresse de blindage, Diamètre de blindage, 5 mm à 11 mm, H max. 47 mm, Largeur 17 mm
Nomenclature
791-111
BESTNR
No de produit
791-111
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
32.00 mm
BREITE
Largeur
17.50 mm
TIEFE
Profondeur
25.00 mm
GEWICHT
Poids
27.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-50
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-50
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D