Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
791-111 - złączka do ekranu, średnica ekranu, 5 mm do 11 mm, H maks. 47 mm, szer. 17 mm
Lista materiałowa
791-111
BESTNR
Nr zamówienia.
791-111
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
32.00 mm
BREITE
szerokość
17.50 mm
TIEFE
głębokość
25.00 mm
GEWICHT
masa
27.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-50
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-50
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D