Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-102/031-000 à 231-124/031-000 - Connecteur femelle avec bride de fixation Pas 5 mm / 0.197 in
Nomenclature
231-112/031-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
5.00 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
14.30 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,8 mm | L3 = (No. of poles x Pin Spacing) +14,8 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D