Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-102/037-000 hasta 231-124/037-000 - Conector hembra con sistema de anclaje Paso 5 mm / 0.197 in
Lista de materiales
231-112/037-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
14.30 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
29.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin Spacing
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D