Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 23
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
231-132/001-000 hasta 231-154/001-000 - Conector macho (para tarjetas C.I.) Terminal soldable recto 1x1 mmPaso 5 mm/0,197 in
Lista de materiales
231-142/001-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
12 A
RM
Paso
5.00 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
12.00 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
8.40 mm
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 8,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D