Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
231-132/001-000/105-604/997-405 do 231-142/001-000/105-604/997-409 - THR male header, 1.0 x 1.0 mm solder pin, straight, in tape-and-reel packaging, Pin spacing 5 mm
Lista materiałowa
231-136/001-000/105-604/997-407
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
320 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
12 A
RM
raster
5.00 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
12.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
8.40 mm
FARBE
kolor
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,4 +0,1 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D