Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-162/001-000/105-604/997-405 bis 231-172/001-000/105-604/997-409 - THR-Stiftleiste, Lötstift 1,2 x 1,2 mm, gerade, im Gurt, Rastermaß 5 mm
Stückliste
231-166/001-000/105-604/997-407
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
12 A
RM
Rastermaß
5.00 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
12.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
8.40 mm
FARBE
Farbe
schwarz
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,7 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D