Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
231-362/108-000 bis 231-376/108-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 1,2x1,2 mm Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden
Stückliste
231-367/108-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Spannung
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
16 A
RM
Rastermaß
5.08 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
12.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
8.40 mm
FARBE
Farbe
orange
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 5,9 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 9,9 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D