Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
231-2202/026-000 a 231-2212/026-000 - 2 CONDUTTORICONNESSIONE A MOLLA passo 7,5 mm / 0.295 in
Lista materiale
231-2206/026-000
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
16 A
RM
Passo
7.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
20.80 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing) + 12.5 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D