Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
231-2702/026-000 à 231-2716/026-000 - Connecteur femelle pour 2 conducteurs Pas 7,62 mm / 0.3 in
Nomenclature
231-2708/026-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
16 A
RM
Pas
7.62 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
20.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
26.45 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
orange
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 2) x Pin Spacing) + 12.5 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D