Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
713-1102/107-000 bis 713-1118/107-000 - 1-Leiter-Federleiste, 2-reihig, CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 100% fehlsteckgeschützt, Schraubflansch
Stückliste
713-1109/107-000
BESTNR
Bestell-Nr.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
18.80 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
16.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
schwarz
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 13.6 mm
GEWICHT
Gewicht
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D