Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
713-1102/107-000 à 713-1118/107-000 - Connecteur femelle pour 1 conducteur, 2 rangées, CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Pas 3,5 mm, 100% protégé contre l'inversion, Flasque à vis
Nomenclature
713-1109/107-000
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
6 - 7 mm
SPANNUNG
tension de mesure
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
10 A
RM
Pas
3.50 mm
P
Nbre de pôles
HOEHE
Hauteur
18.80 mm
BREITE
Largeur
mm
TIEFE
Profondeur
16.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 13.6 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D