Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
713-1102/107-000 do 713-1118/107-000 - 1-przewodowe gniazdo, 2-rzędowe, CAGE CLAMP®, 1,5 mm², Raster 3,5 mm, 100% ochrony przed błędnym wetknięciem, śrubowy uchwyt montażowy
Lista materiałowa
713-1109/107-000
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
18.80 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
16.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 13.6 mm
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D