Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
713-1423/117-000/997-405 hasta 713-1438/117-000/997-409 - Conector macho THR, 2 líneas, 0.8 x 0.8 mm solder pin, acodada, 100% protegido contra error al conectar, Brida roscada, en la banda, Paso 3,5 mm
Lista de materiales
713-1430/117-000/997-408
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
3.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
13.30 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
13.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = ((No. of poles / 2) -1) x Pin Spacing + 13.6 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 +0.1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D