Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
733-102 a 733-112 - connettore femmina codificabile passo 2,5 mm/0,098 in protetto al 100% contro connessioneerrata
Lista materiale
733-106
BESTNR
Codice art.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
6 A
RM
Passo
2.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
11.80 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
17.10 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D