IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
733-128
WAGO
PG 03 - Multi Connection System
Series 733
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{wago/pg03/serie733/0733-0128_0999-0962.prj},{NB=733-128},{BESTNR=733-128},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{BREITE=12.50},{FARBE=lichtgrau},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=0.300},{ECLASS71=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/733-128},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/733-128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
733-128 - STRAIN RELIEF PLATE 12,5 mm WIDTH
Bill of material
733-128
BESTNR
Item-No.
733-128
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
BREITE
Width
12.50
mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Weight
0.300
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D