Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
733-362/105-604/997-406 hasta 733-372/105-604/997-406 - Conector macho THR, 0.8 x 0.8 mm solder pin, acodada, 100% protegido contra error al conectar, en la banda, Paso 2,5 mm
Lista de materiales
733-366/105-604/997-406
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
6 A
RM
Paso
2.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
7.80 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
8.90 mm
FARBE
Color
schwarz
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles + 1) x Pin Spacing
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1,2 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D