Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
734-636 - SNAP-ON TYPE RELIEF HOUSING SUITABLE FOR PIN SPACING 3.81 MM / 0.15 IN 6 POLE CONSISTING OF: STRAIN RELIEF SUPPORT/ HOUSING
Lista materiałowa
734-636
BESTNR
Nr zamówienia.
734-636
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
P
liczba biegunów
6
HOEHE
wysokość
14.40 mm
BREITE
szerokość
25.90 mm
TIEFE
głębokość
33.70 mm
FARBE
kolor
orange
GEWICHT
masa
4.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D