Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
832-1102/037-000 hasta 832-1106/037-000 - 1-Conductor female plug with operating levers and locking levers Pin Spacing 10.16 mm / 0.4 in
Lista de materiales
832-1103/037-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.75 - 16 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
18 - 4 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
18 - 20 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
76 A
RM
Paso
10.16 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
29.10 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
45.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
gris claro
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D