Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2086-1202/997-604 a 2086-1212/997-607 - Morsetto per circuito stampato THR, pulsante, 1,5 mm², Passo pin 3,5 mm, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2086-1206/997-607
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto per circuito stampato THR, 1.5 mm², 17.5 A, nero
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
24 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2.5 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
3
STROM
Corrente
17.5 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
7.80 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
13.60 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Pole - 1) x Pin Spacing + 4.2 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 (+0.1) mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D