Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-502/331-000 hasta 235-506/331-000 - Regletas de un conductor hasta tarjetas de C.I. 2 pines /polo Paso 7,5/7,62 mm / 0,3 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
235-503/331-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
17.5 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
15.50 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D