Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
235-553 - 2-Leiter-Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in
Stückliste
235-553
BESTNR
Bestell-Nr.
235-553
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
SPANNUNG
Spannung
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
10 A
RM
Rastermaß
7.50 mm
P
Polzahl
3
HOEHE
Höhe
9.20 mm
BREITE
Breite
24.00 mm
TIEFE
Tiefe
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
6
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
6
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Bohrlochdurchmesser
1 +0,1 mm
GEWICHT
Gewicht
2.560 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D