Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
235-553 - 2-CONDUCTOR PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 7.5/7.62 MM / 0.3 IN
Lista materiałowa
235-553
BESTNR
Nr zamówienia.
235-553
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
630 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
10 A
RM
raster
7.50 mm
P
liczba biegunów
3
HOEHE
wysokość
9.20 mm
BREITE
szerokość
24.00 mm
TIEFE
głębokość
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
6
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
6
FARBE
kolor
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
GEWICHT
masa
2.560 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D