Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
235-802 - Barrette à bornes pour 1 conducteur pour circuits imprimés 2 broches à souder/pôle Pas 10/10,16 mm / 0,4 in
Nomenclature
235-802
BESTNR
No de produit
235-802
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
SPANNUNG
tension de mesure
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
2
STROM
ampérage
24 A
RM
Pas
10.00 mm
P
Nbre de pôles
2
HOEHE
Hauteur
9.20 mm
BREITE
Largeur
21.50 mm
TIEFE
Profondeur
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
FARBE
Couleur
grau
GEWICHT
Poids
2.134 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D