Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
235-851/331-000 - Regletas apilables de 2 conductorespara tarjetas de C.I. 2 pines /polo 1polo Paso 10/10,16 mm / 0,4 in con tecla de accionamiento
Lista de materiales
235-851/331-000
BESTNR
Item-No.
235-851/331-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
2 x 0.25 - 0.75 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
2 x 24 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
1000 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
10 A
RM
Paso
10.00 mm
P
Número de polos
1
HOEHE
Altura
15.50 mm
BREITE
Ancho
10.00 mm
TIEFE
Profundidad
12.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
2
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
1.054 g
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1 +0,1 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D