Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
237-112 - złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 10 mm, 1-bieg.
Lista materiałowa
237-112
BESTNR
Nr zamówienia.
237-112
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
5 - 7 mm
SPANNUNG
Measured voltage
250 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
3 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
16 A
RM
raster
10.00 mm
P
liczba biegunów
1
HOEHE
wysokość
11.00 mm
BREITE
szerokość
10.00 mm
TIEFE
głębokość
9.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
1
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
grau
BOHRLOCHDURCHM
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
GEWICHT
masa
1.863 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D