Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
252-302 bis 252-310 - 2-Leiter-Buchsenklemme Drücker Ø 0,8 mm Rastermaß 3,5 mm
Stückliste
252-305
BESTNR
Bestell-Nr.
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
6 - 7 mm
SPANNUNG
Spannung
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
2
STROM
Strom
2 A
RM
Rastermaß
3.50 mm
P
Polzahl
HOEHE
Höhe
11.00 mm
BREITE
Breite
mm
TIEFE
Tiefe
11.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L = Polzahl x Rastermaß
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D