Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
252-302 a 252-310 - 2-conductor modular PCB connector push-button 0.8 mm Ø Pin spacing 3.5 mm
Lista materiale
252-305
BESTNR
Codice art.
BEZEICHNUNG
Designazione
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
6 - 7 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
2 A
RM
Passo
3.50 mm
P
Numero di poli
HOEHE
Altezza
11.00 mm
BREITE
Larghezza
mm
TIEFE
Profondita
11.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D