Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 9
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
252-302 aż do 252-310 - 2-conductor modular PCB connector push-button 0.8 mm Ø Pin spacing 3.5 mm
Lista materiałowa
252-305
BESTNR
Nr zamówienia.
BEZEICHNUNG
Description
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.4 - 0.8 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
6 - 7 mm
SPANNUNG
Measured voltage
160 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
2 A
RM
raster
3.50 mm
P
liczba biegunów
HOEHE
wysokość
11.00 mm
BREITE
szerokość
mm
TIEFE
głębokość
11.80 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = No. of poles x Pin spacing
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D